Este umidificador elétrico a vapor proporciona controle preciso da umidade sem o custo de cilindros de ebulição descartáveis de plástico e simplifica a manutenção com seu sistema patenteado de gerenciamento de incrustações.
A incrustação que se forma nos elementos de aquecimento se desprende sob operação normal e cai no tanque coletor de incrustações localizado externamente. A remoção de incrustações é um processo simples de drenagem do tanque coletor de incrustações com o toque de um botão, permitindo que a unidade esfrie e, em seguida, desconectando o tanque e esvaziando-o.
O Condair RS pode operar com água da rede para fornecer controle de ±3%RH ou em água de osmose reversa (RO) para oferecer controle de ±1%RH. Ao operar com água RO, o acúmulo de incrustações é virtualmente eliminado, reduzindo significativamente a manutenção necessária da unidade.
Ao localizar a entrada e o dreno de água entre as paredes gêmeas da parede externa do cilindro e um revestimento interno do cilindro, a temperatura é mantida em um nível que inibe a formação de incrustações nessa área. Esse "poço de água fria" evita bloqueios da entrada e do dreno por incrustações para permitir períodos estendidos entre as manutenções.
Um controlador avançado de tela sensível ao toque fornece controle intuitivo sobre a operação e relatórios muito detalhados, incluindo download de histórico de desempenho, falhas e serviços no Excel para diagnósticos avançados. A conectividade BMS é padrão com protocolos BACnet e Modbus.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |