Publicar produtos
DISCAL® - Separador de micro-bolhas de ar para instalações solares para 251006
Caleffi

DISCAL® - Separador de micro-bolhas de ar para instalações solares para 251006

Separador de micro-bolhas de ar para instalações solares. Corpo em latão. Cromado. Ligações fêmea-fêmea. Com descarga. Pressão máx.: 10 bar. Pressão máx. de descarga: 10 bar. Campo de temperatura: -30÷160°C. Percentagem máx. de glicol: 50%.
Especificação
  • Separador de micro-bolhas de ar para instalações solares. Corpo em latão. Cromado. Ligações fêmea-fêmea. Com descarga. Pressão máx.: 10 bar. Pressão máx. de descarga: 10 bar. Campo de temperatura: -30÷160°C. Percentagem máx. de glicol: 50%.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única251
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-02-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEC010260
  • Nome ETIMAir-/dirt separator for CH/cooling system
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoSs_55
  • Uniclass 2015 DescriçãoPiped supply systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC