Publicar produtos
Grupo de circulação para instalações solares, ligação de retorno. Preparado para ligação a regulador digital DeltaSol® SLL. Com circulador UPM3.
Caleffi

Grupo de circulação para instalações solares, ligação de retorno. Preparado para ligação a regulador digital DeltaSol® SLL. Com circulador UPM3.

Grupo de circulação para instalações solares, ligação de retorno. Alimentação: 230 V (ac). Pressão máx.: 10 bar. Campo de temperatura da válvula de segurança: -30÷160°C. Regulação da válvula de segurança: 6 bar (para outras regulações ver série 253, utilizando o adaptador cód. F21224). Campo de temperatura do caudalímetro: -10÷110°C. Percentagem máx. de glicol: 50%. Constituído por: - circulador Solar; - válvula de segurança para instalações solares série 253; - torneira de carga/descarga; - adaptador porta-instrumentos com manómetro; - caudalímetro; - termómetro de retorno; - válvula de interceção com retenção; - 2 ligadores a tubo de borracha; - isolamento em borracha pré-formada. Preparado para ligação a regulador digital DeltaSol® SLL.
Especificação
  • Grupo de circulação para instalações solares, ligação de retorno. Alimentação: 230 V (ac). Pressão máx.: 10 bar. Campo de temperatura da válvula de segurança: -30÷160°C. Regulação da válvula de segurança: 6 bar (para outras regulações ver série 253, utilizando o adaptador cód. F21224). Campo de temperatura do caudalímetro: -10÷110°C. Percentagem máx. de glicol: 50%. Constituído por: - circulador Solar; - válvula de segurança para instalações solares série 253; - torneira de carga/descarga; - adaptador porta-instrumentos com manómetro; - caudalímetro; - termómetro de retorno; - válvula de interceção com retenção; - 2 ligadores a tubo de borracha; - isolamento em borracha pré-formada. Preparado para ligação a regulador digital DeltaSol® SLL.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única278HE
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosComponents for central heating systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-02-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating, cooling and refrigeration systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC