Publicar produtos
ThermoProtec™ Boiler protection High-Flow Thermostatic Mixing Valve - NA Market
ThermoProtec™ Boiler protection High-Flow Thermostatic Mixing Valve - NA Market
    Caleffi

    ThermoProtec™ Boiler protection High-Flow Thermostatic Mixing Valve - NA Market

    Traduzido por Google,

    A válvula de mistura termostática de alto fluxo para proteção de caldeira ThermoProtec ™ é usada em sistemas de aquecimento hidrônico com caldeiras sem condensação, incluindo combustível sólido, biomassa, gás, LP ou óleo. Pode ser instalado em caldeiras tubulares de aço, ferro fundido e cobre, controlando automaticamente a temperatura da água de retorno, evitando a condensação do vapor de água contido nos gases de combustão. A válvula ThermoProtec ™ série 280 mistura o fluxo de derivação da caldeira com o fluxo de retorno do sistema, enviando um fluxo de temperatura fixa para a caldeira que protege contra a corrosão da condensação que ocorre quando a temperatura mínima dos gases de combustão não é mantida. O cartucho do sensor termostático alterável altera a configuração de temperatura da válvula. O cartucho do sensor termostático pode ser facilmente removido para manutenção ou para alterar a temperatura de ajuste da válvula, sem remover o corpo da válvula da tubulação.

    FAÇA o download da "descrição técnica" nesta página do Guia de instruções de conteúdo do Revit para ajudar a entender o que está na família Revit e como selecionar várias opções disponíveis.

    Especificação
    • ThermoProtec 280 series
      Boiler protection thermostatic mixing valve. Connections 1" to 1.25" NPT male or sweat with union. Brass body. Brass lower body plug. PSU shutter. Stainless steel spring. EPDM seal. Wax thermostatic sensor. Suitable for water and glycol solutions. Maximum percentage of glycol 50 per cent. Maximum working pressure 150 psi (10 bar). Working temperature range 40 to 212 degrees F (5 to 100 degrees C). Set point temperature 130 degrees F (55 degrees C) standard; 115 degrees F (45 degrees C); 140 degrees F (60 degrees C); and 160 degrees F (70 degrees C) optional. Sensor cartridge accuracy minus 4 degrees F (minus 2 degrees C). Hot inlet from boiler complete closed temperature Tset +18 degrees F (10 degrees C).

      PLEASE download from "technical description" on this page the Revit Content Instruction Guide to aid in understanding what is in the Revit family and how to select various available options.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única280A
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de produtosNorth America
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado