Publicar produtos
Isolation full-port low-lead ball valve - NA Market

Isolation full-port low-lead ball valve - NA Market

4.9 de 5 estrelas4.9(8 avaliações)
Traduzido por Google,

A válvula de esfera de passagem completa código 290030 é projetada para isolar uma variedade de válvulas Caleffi com conexões de união roscada "G" métrica de 1" A válvula de isolamento é instalada entre o corpo da válvula e o conjunto de conexão do arremate. A capacidade de vazão direcional da válvula de esfera total oferece flexibilidade para o uso de uma ou duas válvulas de isolamento para a válvula de funcionamento primário.

A válvula 290030 apresenta uma haste à prova de explosão, sedes de PTFE, vedações de haste com anel de vedação duplo, esfera e haste de latão sem chumbo cromado e alça em T de alumínio fundido. Está em conformidade com os códigos IPC e UPC para uso de acordo com os códigos de encanamento dos EUA e Canadá e padrão NSF/ANSI 372, baixo chumbo. Atende aos códigos IPC, UPC e norma NSF/ANSI/CAN 61, conforme certificado pelo ICC-ES, arquivo PMG-1512.

Visite bim.caleffi.com para se manter atualizado.

Especificação
  • Code 290030 full-port bi-directional ball valve. 1 inch metric "G" thread union connections, male x female, ISO 228/1. DZR low-lead brass body, male end cap, female unplated nut. Chrome-plated ball and unplated stem in DZR low-lead brass. PTFE Seats. peroxide-cured EPDM O-ring stem seals and gasket. Green T-handle (RAL6001) in cast aluminum. Max. working pressure 230 psi (16 bar). Working temperature range -40 deg F to 300 deg F (-40 deg C to 150 deg C). Flow coefficient Cv 5.8 (L=Kvs 5.0). Complies with codes IPC, UPC and standard NSF/ANSI/CAN 61, as certified by ICC-ES, file PMG-1512. Complies with NSF/ANSI 372, low-lead, as certified by ICC-ES, file PMG-1360.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única290030
  • Familia de productoPLUMBING
  • Grupo de produtosNorth America
  • Data de publicação2021-03-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado