Publicar produtos
Válvula de segurança. Ligações fêmea - fêmea.
Caleffi

Válvula de segurança. Ligações fêmea - fêmea.

Válvula de segurança. Ligações fêmea-fêmea. Máxima pressão de abertura: 20%. Pressão de fecho: 20%. PN 10. Campo de temperatura: 5÷110°C. Regulações: 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 bar. 2 bar apenas em 3/4”.
Especificação
  • Válvula de segurança. Ligações fêmea-fêmea. Máxima pressão de abertura: 20%. Pressão de fecho: 20%. PN 10. Campo de temperatura: 5÷110°C. Regulações: 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 bar. 2 bar apenas em 3/4”.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única311
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosComponents for central heating systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-02
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEC011311
  • Nome ETIMSafety valve
  • Nome UNSPSCSafety valves
  • Código UNSPSC40141604
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating, cooling and refrigeration systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC