Publicar produtos
BALLSTOP - Válvula de esfera com retenção incorporada. Manípulo em borboleta. Ligações fêmea - fêmea
BALLSTOP - Válvula de esfera com retenção incorporada. Manípulo em borboleta. Ligações fêmea - fêmea
    Caleffi

    BALLSTOP - Válvula de esfera com retenção incorporada. Manípulo em borboleta. Ligações fêmea - fêmea

    4.8 de 5 estrelas4.8(8 avaliações)
    Válvula de esfera com retenção incorporada. Corpo em latão. Ligações fêmea - fêmea. Manípulo em alavanca. Pressão máx.: 16 bar. Campo de temperatura: 5÷90 °C.
    Especificação
    • As válvulas de esfera com retenção incorporada BALLSTOP combinam num único corpo dois dispositivos: uma válvula de interceção de esfera, e uma válvula de retenção que se encontra no interior da própria esfera. A dupla função permite uma instalação mais rápida, e um dispositivo mais compacto que requer menor espaço na tubagem. As válvulas BALLSTOP estão disponíveis em duas versões para duas utilizações diferentes: versão com anel externo em plástico preto para instalações hidrossanitárias, e versão com anel externo vermelho para instalações de aquecimento.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3230
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de produtosComponents for central heating systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-06-26
    • Número de edição3
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC011343
    • Nome ETIMBall valve
    • Nome UNSPSCBall check valves
    • Código UNSPSC40141618
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBall valves
    • Código CSI MasterFormat 201440 05 63.33
    • Título CSI MasterFormat 2014Metallic Ball Valves
    • Número OmniClass23-27 31 15
    • Título OmniclassBall Valves
    • Código CSI UniFormat IID30
    • Título CSI UniFormat IIHVAC