Publicar produtos
Manual Air Vent - NA Market
Caleffi

Manual Air Vent - NA Market

Traduzido por Google,

Ventilador de ar manual com vedação metálica e saída ajustável. Corpo de latão, pressão máxima de trabalho 150 psi, temperatura máxima de trabalho 212F.

FAÇA o download no painel "DOWNLOAD" desta página, o Guia de instruções de conteúdo do Revit, para ajudar a entender o que há na família Revit e como selecionar as diversas opções disponíveis.

Especificação
  • Manual Air Vent with metal seal and adjustable outlet. Brass body, Max working pressure 150 psi, Max working temp 212F.

    PLEASE download from "DOWNLOAD" panel on this page, the Revit Content Instruction Guide, to aid in understanding what is in the Revit family and how to select various available options.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única337A
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosNorth America
  • Data de publicação2023-11-29
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado