Publicar produtos
Coletor simples componível
Coletor simples componível
    Caleffi

    Coletor simples componível

    Coletor simples componível. Pressão máx.: 10 bar. Campo de temperatura: -10÷110°C. Entre-eixo: 35 mm. Derivações macho. Com sede plana. Para adaptadores de compressão.
    Especificação
    • Coletor simples componível. Pressão máx.: 10 bar. Campo de temperatura: -10÷110°C. Entre-eixo: 35 mm. Derivações macho. Com sede plana. Para adaptadores de compressão.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única349
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de produtosComponents for central heating systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-05-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC010298
    • Nome ETIMManifold valve
    • Nome UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Uniclass 2015 CódigoCo_55_70_60
    • Uniclass 2015 DescriçãoWater distribution networks
    • Código CSI MasterFormat 201435 20 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Hydraulic Manifolds
    • Número OmniClass23-39 21 13 21
    • Título OmniclassManifolds
    • Código CSI UniFormat IID30
    • Título CSI UniFormat IIHVAC