Publicar produtos
Válvula termostatizável.Com pré-regulação.
Válvula termostatizável.Com pré-regulação.
    Caleffi

    Válvula termostatizável.Com pré-regulação.

    Válvula termostatizável predisposta para comandos termostáticos e eletrotérmicos. Com pré-regulação. Cromada. Ligações em esquadria para tubagem de cobre,PE-X e multicamada. Pressão máx.: 10 bar. Campo de temperatura: 5÷100°C.
    Especificação
    • Válvula termostatizável predisposta para comandos termostáticos e eletrotérmicos. Com pré-regulação. Cromada. Ligações em esquadria para tubagem de cobre,PE-X e multicamada. Pressão máx.: 10 bar. Campo de temperatura: 5÷100°C.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única425-426
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de produtosComponents for central heating systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-01-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC010136
    • Nome ETIMRadiator stop valve
    • Nome UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Uniclass 2015 CódigoSs_60
    • Uniclass 2015 DescriçãoHeating, cooling and refrigeration systems
    • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniclassValves
    • Código CSI UniFormat IID30
    • Título CSI UniFormat IIHVAC