Publicar produtos
Válvula termostatizável para comandos termostáticos e eletrotérmicos.
Caleffi

Válvula termostatizável para comandos termostáticos e eletrotérmicos.

Válvula termostatizável para comandos termostáticos e eletrotérmicos. Cromada. Para instalações monotubo, transformável para instalações bitubo. Para tubagem de cobre, PE-X e multicamada. Entre-eixo: 40 mm. Sonda em latão: 30 cm. Pressão máx.: 10 bar. Campo de temperatura: 5÷100°C.
Especificação
  • Válvula termostatizável para comandos termostáticos e eletrotérmicos. Cromada. Para instalações monotubo, transformável para instalações bitubo. Para tubagem de cobre, PE-X e multicamada. Entre-eixo: 40 mm. Sonda em latão: 30 cm. Pressão máx.: 10 bar. Campo de temperatura: 5÷100°C.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única455
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosComponents for central heating systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-01-12
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEC010104
  • Nome ETIMRadiator connection combination with valve and bottom block
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating, cooling and refrigeration systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC