Publicar produtos
MAXCAL™ Automatic Extra High Capacity Air Vent - NA Market
Caleffi

MAXCAL™ Automatic Extra High Capacity Air Vent - NA Market

Traduzido por Google,

Série 501 Purgador de ar automático tipo flutuador de capacidade extra alta projetado para uso em tubos grandes onde é necessária uma grande quantidade de ar para ser liberada do sistema. Também pode ser instalado em tubulações horizontais. O corpo e a tampa da válvula são de latão forjado, enquanto o filtro, a haste da válvula, a boia e a mola são de aço inoxidável para evitar a formação de ferrugem.

Visite bim.caleffi.com para se manter atualizado.

Especificação
  • For heating and air conditioning.

    Brass body and cover with stainless steel internal components.

    Extra high discharge capacity.

    Max working pressure: 230 psi

    Max discharge pressure: 90 psi

    Max discharge rate: 9 SCFM

    Working temp range: -4˚ - 250˚F

    Discharge top thread: ⅜" female

Especificações técnicas
  • Ref.ª única501A
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosNorth America
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-02-20
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)6.25
  • Largura (polegadas)5.31
  • Profundidade (polegadas)5.31
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Lbs)7
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEC010117
  • Nome ETIMDe-aerator
  • Nome UNSPSCVents
  • Código UNSPSC40101503
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating, cooling and refrigeration systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC