Publicar produtos
VALCAL™ High discharge Automatic Airt Vent - NA Market
VALCAL™ High discharge Automatic Airt Vent - NA Market
    Caleffi

    VALCAL™ High discharge Automatic Airt Vent - NA Market

    Traduzido por Google,
    Corpo em latão. Pressão máxima de trabalho: 150 psi Pressão máxima de descarga: 60 psi Taxa máxima de descarga: 2,5 SCFM Temperatura máxima de trabalho: 250˚F Visite bim.caleffi.com para se manter atualizado.
    Especificação
    • Series 501 Extra high capacity float type automatic air vent designed for use on large pipes where large quantity of air is required to be released from the system. Series 5022 - 5023 High capacity float type automatic air vent designed for use on manifolds or pipes in sealed heating systems. Check valve on 5023 series allows an easy replacement of air vent without purging the system. Series 5026 - 5027 Float type automatic air vent designed to vent air that is released from the water while being heated. Check valve on 5027 series allows an easy replacement of air vent without purging the system. Series 5080 Radiator air vent valve designed to remove automatically any air trapped inside the heat emitters both during the filling of the system and in normal operation.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5022-5023A
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de produtosNorth America
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-11-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioPE/PP
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Lbs)0.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
    • Código ETIMEC010117
    • Nome ETIMDe-aerator
    • Nome UNSPSCVents
    • Código UNSPSC40101503
    • Uniclass 2015 CódigoSs_60_30_60_27
    • Uniclass 2015 DescriçãoElectric pavement heating systems
    • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniclassValves
    • Código CSI UniFormat IID30
    • Título CSI UniFormat IIHVAC