Publicar produtos
ROBOCAL™ Automatic Air Vent - NA Market
ROBOCAL™ Automatic Air Vent - NA Market
    Caleffi

    ROBOCAL™ Automatic Air Vent - NA Market

    Traduzido por Google,
    Corpo em latão. Pressão máxima de trabalho: 150 psi Pressão máxima de descarga: 90 psi Taxa máxima de descarga: 1,75 SCFM Temperatura máxima de trabalho: 240˚F Visite bim.caleffi.com para se manter atualizado.
    Especificação
    • These automatic air vents eliminate residual air in heating and air conditioning systems without the need for manual intervention. This prevents undesired noise, wear of devices in the circuits and inefficient performance of heating units.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5026-5027A
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de produtosNorth America
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-11-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioPE/PP
    • Concebido emItaly
    • Peso líquido (Lbs)0.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
    • Código ETIMEC010117
    • Nome ETIMDe-aerator
    • Nome UNSPSCVents
    • Código UNSPSC40101503
    • Uniclass 2015 CódigoSs_60
    • Uniclass 2015 DescriçãoHeating, cooling and refrigeration systems
    • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniclassValves
    • Código CSI UniFormat IID30
    • Título CSI UniFormat IIHVAC