Publicar produtos
MINICAL™ Automatic Air Vent - NA Market
MINICAL™ Automatic Air Vent - NA Market
MINICAL™ Automatic Air Vent - NA Market
    Caleffi

    MINICAL™ Automatic Air Vent - NA Market

    Traduzido por Google,

    As saídas de ar automáticas são projetadas para remover automaticamente o ar preso que se acumula nos sistemas de aquecimento e ar condicionado. A remoção de ar aumenta o desempenho e a vida útil de um sistema ao
    reduzindo os efeitos de:
    - corrosão devido ao oxigênio;
    - bolsas de ar retidas nos emissores de aquecimento;
    - cavitação nas bombas de circulação.
    A válvula de retenção na série 5021 permite a fácil substituição da ventilação de ar sem purgar o sistema.

    Visite bim.caleffi.com para se manter atualizado.
    Especificação
    • Brass body.
      Hygroscopic safety air vent cap for code 502043A and 5021113A.
      Other 5020 and 5021 models provide black plastic air vent cap.
      Max working pressure: 150 psi
      Max discharge pressure: 32 psi
      Max discharge rate: 1.75 SCFM
      Max working temp: 5020 series 250°F; 5021 series 230°F

      .

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única502XA
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de produtosNorth America
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-25
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
    • Código ETIMEC010117
    • Nome ETIMDe-aerator
    • Nome UNSPSCVents
    • Código UNSPSC40101503
    • Uniclass 2015 CódigoSs_60
    • Uniclass 2015 DescriçãoHeating, cooling and refrigeration systems
    • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniclassValves
    • Código CSI UniFormat IID30
    • Título CSI UniFormat IIHVAC