A válvula by-pass de pressão diferencial é utilizada em sistemas com uma bomba de circulação de velocidade fixa que alimenta várias zonas controladas por válvulas de zona de duas vias. Esta válvula garante que a pressão da cabeça da bomba seja proporcional ao número de válvulas de duas vias sendo fechadas. Ele irá contornar a pressão diferencial criada pela bomba à medida que as válvulas da zona se fecham, eliminando assim o ruído do golpe de aríete.
A série 519 está disponível com conexões convencionais NPT e Sweat Union. Também disponível para o tamanho 3/4”, a ponta da prensa com porca de capa torna a instalação e manutenção rápidas, fáceis e eficientes. Ranhuras especiais no O-ring de EPDM permitem que o fluido vaze durante o teste do sistema se não for pressionado e fornece uma vedação perfeita à prova de vazamento quando completamente pressionado.
POR FAVOR, faça o download da "descrição técnica" nesta página do Guia de instruções de conteúdo do Revit para ajudar a entender o que está na família Revit e como selecionar as várias opções disponíveis.