Publicar produtos
RH Classic - Residential Electrode Steam Humidifier

RH Classic - Residential Electrode Steam Humidifier

Traduzido por Google,

O umidificador residencial mais avançado apresenta a mesma tecnologia comprovada das unidades de eletrodos comerciais para fornecer umidificação eficiente e confiável para sua casa. A energia é conservada com taxas de conversão de vapor eficientes, uso inteligente da água e menores perdas de energia devido às baixas taxas de drenagem de água quente. A manutenção é fácil e econômica com a tecnologia de cilindros. A incrustação mineral sólida desce para o fundo do cilindro que, quando preenchido com resíduos, é facilmente removido e substituído pelo proprietário da casa em questão de minutos. Todas as unidades chegam completamente montadas para facilitar a instalação. O resfriamento padrão da água drenada garante que a água drenada não exceda 60°C (140°F) para atender aos códigos de encanamento locais. Dois modelos estão disponíveis para cobrir todas as aplicações residenciais: o RH2 Space para umidificação no espaço e o RH2 Duct para umidificação através do sistema de dutos. Os umidificadores Condair fornecem umidificação limpa, reduzindo os contaminantes transportados pelo ar e proporcionando um ambiente mais saudável. Os níveis corretos de umidade interior no inverno mantêm o conforto em temperaturas mais baixas e podem reduzir os custos de aquecimento.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacondair-usa-ca-rh2
  • Familia de productoAir Humidifier
  • Grupo de produtosSteam Humidifier
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-12-05
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)21.4
  • Largura (polegadas)11.4
  • Profundidade (polegadas)6.9
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Classificação IFCHumidificador
  • Código ETIMEC011628
  • Nome ETIMHumidifier (steam)
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_67_39_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoSteam humidifiers
  • Código CSI MasterFormat 201423 84 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Humidifiers
  • Número OmniClass23-33 27 15
  • Título OmniclassAir Humidifiers

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States