Publicar produtos
Válvulas de segurança. Ligações fêmea - fêmea.
Caleffi

Válvulas de segurança. Ligações fêmea - fêmea.

4.2 de 5 estrelas4.2(6 avaliações)
Válvula de segurança qualificada e regulada INAIL (Itália). Ligações fêmea-fêmea. Máxima pressão de abertura: 10%. Pressão de fecho: 20%. PN 10. Campo de temperatura: 5÷110°C. Regulações especiais a pedido: 1 - 1,5 - 2 - 7 - 8 bar.
Especificação
  • As válvulas de segurança série 527 são fabricadas pela Caleffi S.p.A. em conformidade com os requisitos essenciais de segurança ditados pela diretiva 2014/68/EU do Parlamento Europeu e do Conselho da União Europeia, com vista à aproximação dos Estados-membros em matéria de equipamentos sob pressão. Função As válvulas de segurança são normalmente utilizadas para o controlo da pressão nas caldeiras nas instalações de aquecimento. Atingida a pressão de regulação, a válvula abre e impede, através da descarga para a atmosfera, que a pressão da instalação atinja limites perigosos para a caldeira e para os componentes presentes na própria instalação. As válvulas série 527 possuem ação positiva, isto é, o desempenho está garantido mesmo em caso de deterioração ou rutura da membrana.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única527
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosComponents for central heating systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-02
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCSafety valves
  • Código UNSPSC40141604
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating, cooling and refrigeration systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC