Publicar produtos
Safety relief valve
Safety relief valve
    Caleffi

    Safety relief valve

    Traduzido por Google,

    Válvula de segurança. Conexões femininas.
    Sobrepressão de descarga 20%.
    Diferencial de fechamento 20%.
    Máx. percentagem de glicol: 50%.
    Faixa de temperatura: 5–120 °C.
    Ajustes: 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 bar.
    Configurações 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 bar
    sem certificação TÜV.


    código-chave:530625_end
    keycode:530525_end Visite bim.caleffi.com para se manter atualizado.
    Especificação
    • Safety valves are generally used to control pressure in heat generators and storage water heaters. When the response pressure is reached, the valve opens and, by releasing the pressure into the atmosphere, prevents the system pressure for the heat generator and the installed components from rising to dangerous levels.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única530
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de produtosComponents for central heating systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)30
    • Largura (mm)41
    • Profundidade (mm)41
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioPolymer
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC011311
    • Nome ETIMSafety valve
    • Nome UNSPSCSafety valves
    • Código UNSPSC40141604
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoSafety valves
    • Código CSI MasterFormat 201440 05 67.39
    • Título CSI MasterFormat 2014Pressure-Relief Valves
    • Número OmniClass23-27 31 53
    • Título OmniclassSafety Valves
    • Código CSI UniFormat IID30
    • Título CSI UniFormat IIHVAC