Publicar produtos
Contentor para filtros standard de 10”
Caleffi

Contentor para filtros standard de 10”

4.5 de 5 estrelas4.5(15 avaliações)
Contentor para filtros de malha standard de 10”. Corpo em latão, copo transparente. Pressão máx.: 16 bar. Campo de temperatura: 5÷40°C.
Especificação
  • Contentor para filtros de malha standard de 10”. Corpo em latão, copo transparente. Pressão máx.: 16 bar. Campo de temperatura: 5÷40°C.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5370
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosComponents for central heating systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-06-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEG015140
  • Nome ETIMFilters/separators
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating, cooling and refrigeration systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC