Publicar produtos
Temperature relief valve, with fail-safe action
Caleffi

Temperature relief valve, with fail-safe action

Traduzido por Google,

Válvula de alívio de temperatura, com ação à prova de falhas.
Rearme manual para desligamento do queimador ou ativação de alarme.
Pressão de trabalho: 0,3 bar ≤ P ≤ 10 bar.
Faixa de temperatura: 5–100 °C.
Temperatura de ajuste: 98 °C e 99 °C.
Certificado e calibrado para INAIL.
Classificação de descarga:
1 1/2" x 1 1/4" - 136 kW.
1 1/2" x 1 1/2" - 419 kW.

código-chave:542870_end

Visite bim.caleffi.com para se manter atualizado.
Especificação
  • The temperature relief valves are made by Caleffi S.p.A. in compliance with the essential safety requirements laid down by Directive 2014/68/ EU of the European Parliament and the Council of the European Union for harmonisation of member states with regard to pressurised equipment.

    The temperature relief valves are used in heating systems to dischargewater from the system when the set temperature is reached. Thevalves have positive action, which means that they will always work,even if the sensitive element fails.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única542
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosComponents for central heating systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-11
  • Número de edição1
  • Altura (mm)209
  • Largura (mm)45
  • Profundidade (mm)45
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioPE/PP
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)13
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCRelief valves
  • Código UNSPSC40141606
  • Número OmniClass23-27 31 49
  • Título OmniclassRelief Valves
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC