Publicar produtos
DISCALDIRTMAG® - Magnetic Air & Dirt Separator Steel Union 1 1/2 - 2" - NA Market
Caleffi

DISCALDIRTMAG® - Magnetic Air & Dirt Separator Steel Union 1 1/2 - 2" - NA Market

Traduzido por Google,

Desaeradores-separadores de sujeira são usados para eliminar continuamente o ar e a sujeira contidos nos circuitos hidráulicos dos sistemas de aquecimento e refrigeração. Eles são capazes de remover automaticamente todo o ar presente no sistema até o nível de microbolhas. Ao mesmo tempo, separam a sujeira e as impurezas contidas na água do circuito e as coletam na parte inferior do corpo da válvula, de onde podem ser expelidas. As versões equipadas com íman destinam-se à separação de impurezas ferrosas. A circulação de água totalmente desaerada permite que o equipamento funcione em condições ideais, livre de qualquer ruído, corrosão, superaquecimento localizado ou danos mecânicos. Os separadores de sujidade roscados, flangeados e com extremidade soldada são fornecidos completos com isolamento térmico pré-formado a quente para garantir um isolamento térmico perfeito quando utilizado em sistemas de água quente e refrigerada.

Visite bim.caleffi.com para se manter atualizado.

Especificação
  • Deaerator-dirt separator with magnet.

    Epoxy resin coated steel body.

    Female union connections.

    With insulation.

    Drain cock with hose connection.

    Max. working pressure: 10 bar.

    Max. discharge pressure: 10 bar.

    Temperature range: 0–100 °C.

    Particle separation rating down to 5 μm.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única5461-SteelUnion
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosNorth America
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEC010260
  • Nome ETIMAir-/dirt separator for CH/cooling system
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating, cooling and refrigeration systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 55 35
  • Título OmniclassLiquid Separators
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC