Publicar produtos
DIRTCAL® - Dirt Separators, ASME (8 - 14" ANSI flange) - NA Market
Caleffi

DIRTCAL® - Dirt Separators, ASME (8 - 14" ANSI flange) - NA Market

Traduzido por Google,

Corpo em aço revestido com resina epóxi.

Complete com:

→ Válvula de drenagem inferior (código NA39753)

Rosca superior macho ¾" NPT com tampa de latão.

Conexões flangeadas ANSI 150.

Pressão máxima de trabalho: 150 psi

Faixa de temperatura da embarcação: 32° - 270°F

Capacidade de separação de partículas: até 5 µm (0,2 mil)

Eficiência de separação de impurezas ferrosas: até 100% de remoção

Visite bim.caleffi.com para se manter atualizado.

Especificação
  • Epoxy resin coated steel body.

    Complete with:

    Bottom drain valve (code NA39753)

    ¾" NPT male top thread with brass cap.

    ANSI 150 flange connections.

    Max working pressure: 150 psi

    Vessel temp range: 32° - 270°F

    Particle separation capacity: to 5 µm (0.2 mil)

    Ferrous impurities separation efficiency: up to 100% removal

Especificações técnicas
  • Ref.ª única5465A-flanged-8-14
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosNorth America
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-05-31
  • Número de edição3
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating, cooling and refrigeration systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC