Publicar produtos
DISCALDIRT® Air and Dirt Separators, ASME/CRN (8" - 14" ANSI flange) - NA Market
Caleffi

DISCALDIRT® Air and Dirt Separators, ASME/CRN (8" - 14" ANSI flange) - NA Market

Traduzido por Google,

Os separadores de ar e sujeira são usados para remover continuamente o ar e os detritos contidos nos circuitos hidrônicos dos sistemas de aquecimento e resfriamento. A descarga de ar desses dispositivos é muito alta. Eles são capazes de remover automaticamente todo o ar presente no sistema até o nível de microbolhas. O separador de ar e sujeira DISCALDIRT® também remove quaisquer impurezas sólidas no sistema. As impurezas se acumulam na parte inferior do dispositivo e podem ser lavadas através da válvula de fechamento de drenagem integrada. A circulação de água totalmente desaerada e limpa permite que o equipamento opere em condições ideais, livre de ruídos, corrosão ou danos mecânicos. Os invólucros de isolamento estão disponíveis separadamente para instalação em campo no DISCALDIRT® de latão.

Visite bim.caleffi.com para se manter atualizado.

Especificação
  • Air & dirt separator.

    Epoxy resin coated steel body.

    Stainless steel float guide pin and linkage.

    Stainless steel mesh internal element.

    ANSI 150 flange connections.

    1" NPT male bottom drain connection.

    ½" NPT male side drain connection.

    Complete with:

    Bottom drain valve (code NA39753)

    Side drain valve (code 538402 FD)

    Max working pressure: 150 psi

    Working temp range: 32˚ - 270˚F

    Particle separation capacity: to 5 μm (0.2 mil)

    Air separation efficiency: up to 100% removal

Especificações técnicas
  • Ref.ª única546A-flanged-8-14
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosNorth America
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-05-31
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEC010260
  • Nome ETIMAir-/dirt separator for CH/cooling system
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating, cooling and refrigeration systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 55 35
  • Título OmniclassLiquid Separators
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC