Publicar produtos
Separador de ar.Corpo em aço.Ligações flangeadas
Caleffi

Separador de ar.Corpo em aço.Ligações flangeadas

Separador de ar. Corpo em aço. Ligações flangeadas PN 16 para acoplar a contraflange EN 1092-1.
Especificação
  • Separador de ar. Corpo em aço. Ligações flangeadas PN 16 para acoplar a contraflange EN 1092-1.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única547
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosComponents for central heating systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-02-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEC010260
  • Nome ETIMAir-/dirt separator for CH/cooling system
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoSs_55
  • Uniclass 2015 DescriçãoPiped supply systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC