Publicar produtos
Separador hidráulico
Separador hidráulico
Separador hidráulico
    Caleffi

    Separador hidráulico

    Separador hidráulico. Corpo em aço pintado com resina epóxida. Com isolamento. Ligações roscadas fêmea com casquilho. Pressão máx.: 10 bar. Campo de temperatura: 0÷100°C. Fornecido com: purgador de ar com válvula de interceção automática, torneira de descarga.
    Especificação
    • O dispositivo é caracterizado pela presença de diferentes componentes funcionais, cada um dos quais satisfaz determinadas exigências típicas das instalações de climatização. · Separador hidráulico Torna independentes os circuitos hidráulicos a ele ligados. · Separador de impurezas Permite a separação e a recolha de impurezas presentes nos circuitos. Dotado de ligação interceptável para tubagem de descarga. · Purgador de ar automático Permite a evacuação automática do ar contido nos circuitos. Dotado de válvula de intercepção para eventuais manutenções. · Isolamento Os separadores flangeados são fornecidos com isolamento em borracha pré-formada a quente para garantir um isolamento térmico perfeito quer com água quente quer com refrigerada.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única548
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de produtosComponents for central heating systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-02-01
    • Número de edição4
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC010579
    • Nome ETIMWater separator, steam and compressed air
    • Nome UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Uniclass 2015 CódigoSs_55
    • Uniclass 2015 DescriçãoPiped supply systems
    • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniclassValves
    • Código CSI UniFormat IID30
    • Título CSI UniFormat IIHVAC