Publicar produtos
Hydraulic separator - Union Inline - NA Market
Hydraulic separator - Union Inline - NA Market
    Caleffi

    Hydraulic separator - Union Inline - NA Market

    O dispositivo é caracterizado pela presença de diferentes componentes funcionais, cada um dos quais satisfaz determinadas exigências típicas das instalações de climatização. · Separador hidráulico Torna independentes os circuitos hidráulicos a ele ligados. · Separador de impurezas Permite a separação e a recolha de impurezas presentes nos circuitos. Dotado de ligação interceptável para tubagem de descarga. · Purgador de ar automático Permite a evacuação automática do ar contido nos circuitos. Dotado de válvula de intercepção para eventuais manutenções. · Isolamento Os separadores flangeados são fornecidos com isolamento em borracha pré-formada a quente para garantir um isolamento térmico perfeito quer com água quente quer com refrigerada.
    Especificação
    • Hydraulic separator.
      Epoxy resin coated steel body. 300 Series stainless steel internal baffle. Includes mounting bracket.

      Complete with:
      Automatic air vent (code 502343A)
      Service check valve (code 561402A)
      Drain valve (code 538402 FD)
      Union connections.
      Thermowell tap: ½" straight female
      Max working pressure: 150 psi
      Working temp range: 32˚ - 210˚F

      Visit bim.caleffi.com to stay updated.

      See Revit Content Instruction Guide pdf at www.caleffi.com for code 548 series union inline hydraulic separators.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única548UnionInline
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de produtosNorth America
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-10-15
    • Número de edição3
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC010579
    • Nome ETIMWater separator, steam and compressed air
    • Nome UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Uniclass 2015 CódigoSs_60
    • Uniclass 2015 DescriçãoHeating, cooling and refrigeration systems
    • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniclassValves
    • Código CSI UniFormat IID30
    • Título CSI UniFormat IIHVAC