Publicar produtos
SEP4™ 4-in-1 Magnetic Hydraulic Separators (union, 1-2")
Caleffi

SEP4™ 4-in-1 Magnetic Hydraulic Separators (union, 1-2")

Traduzido por Google,

Separador combinado de ar, sujeira, hidráulico e magnético.

Corpo em aço revestido com resina epóxi.
Elemento coalescente interno em HDPE, removível para limpeza.
Isolamento pré-formado.

Pressão máxima de trabalho: 150 psi
Faixa de temperatura de trabalho: 32˚ - 210˚F
Faixa de temperatura de trabalho sem isolamento: 32˚ - 230˚F

Capacidade de separação de partículas: até 5 μm (0,2 mil)
Eficiência de separação de impurezas ferrosas: 100%
Eficiência de separação de ar: 100% ao nível de microbolhas.

Completo com conexões de união.
Torneira do poço termométrico: ½" fêmea


código-chave: 549596A

Visite bim.caleffi.com para se manter atualizado.
Especificação
  • Function The multifunction hydraulic separator combines different functional components, each of them to satisfy specific needs of air conditioning system circuits. It is supplied complete with hot pre-formed shell insulation to ensure perfect thermal insulation when used with both hot and chilled water. The device is designed to carry out the following functions: - Hydraulic separation To keep connected hydraulic circuits totally independent from each other. - Deaeration Utilises the combined action of several physics principles: the widening of the cross section decreases the flow velocity and the technopolymer mesh creates whirling movements so as to facilitate the release of micro-bubbles. The bubbles, fusing with each other, increase in volume and, rising towards the top of the unit, are released through a float-operated automatic air vent. - Dirt separation The dirt separator separates and collects any impurities in the circuits as they collide with the surface of the internal element. - Removal of magnetic particles The special patented magnetic system also attracts ferromagnetic impurities in the water: the ferromagnetic particles are trapped in the collection zone, meaning they are prevented from being recirculated.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5495_SEP4
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosComponents for central heating systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-12
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEC010579
  • Nome ETIMWater separator, steam and compressed air
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoSs_55
  • Uniclass 2015 DescriçãoPiped supply systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC