Publicar produtos
HydroCal™ ASME/CRN (8 - 14" ANSI flange) - NA Market
Caleffi

HydroCal™ ASME/CRN (8 - 14" ANSI flange) - NA Market

Traduzido por Google,

O separador hidráulico combinado de ar e sujeira Caleffi HydroCal™ é um dispositivo que combina remoção de ar e sujeira de alto desempenho com separação hidráulica. Os circuitos primário e secundário conectados a ele ficam desacoplados hidraulicamente, eliminando assim conflitos entre bombas. Um elemento coalescente interno de aço inoxidável comprovado e testado ao longo do tempo elimina contínua e automaticamente todo o ar incorporado, incluindo microbolhas, no sistema. A capacidade de descarga de ar é muito alta. Com o tempo, partículas de sujeira tão pequenas quanto 5 mícrons são capturadas e coletadas longe do fluxo. A funcionalidade 3 em 1 de alto desempenho do HydroCal economiza custos de instalação e manutenção do sistema, pois não há necessidade de incluir separadores separados de ar e sujeira. Pode ser usado em sistemas de água quente ou gelada.

Visite bim.caleffi.com para se manter atualizado.

FAÇA o download no painel "DOWNLOAD" desta página, o Guia de instruções de conteúdo do Revit, para ajudar a entender o que há na família Revit e como selecionar as diversas opções disponíveis.

Especificação
  • HydroCal™ NA549 series
    Combination hydraulic, air and dirt separator. ANSI B16.5 CLASS 150 RF flanged connections 2", 2-1/2", 3", 4", 5", 6", 8", 10", 12" and 14". Epoxyresin painted steel body. 300 series stainless steel internal coalescing mesh. Vessel working temperature range of 32–220°F (0–105°C) with insulation,32–270°F (0–132°C) without insulation. Glycol maximum 50%. 100% air removal to microbubble level. Particle separation rating to 5 micron (0.2 mil). Max. working pressure 150 psi (10 bar). Supplied with: automatic air vent with 3/4" NPT female outlet connection and brass body. Brass body 3/4" NPT female shut-off ball valve for air vent. Drain ball valve brass body with 1" NPT female connection for separator sizes 2–4"; 1-1/4" NPT female connection for separator sizes 5–6"; 2" NPT female connections for separator sizes 8–14". For separator sizes 8–14" only: thermometer pocket well on front center 3/4" NPT female; and on inlet/outlet flanges 1/2" NPT female. Rigid closed cell expanded polyurethane foam shell insulation with external embossed aluminium cover for 2, 2-1/2, 3 and 4 inch sizes. The separator is designed and built in accordance Section VIII, Division 1 of the ASME Boiler and Pressure Vessel Code and tagged and registered with the National Board of Boiler and Pressure Vessel Inspector, and CRN registered
    (14" pending, contact Caleffi), and stamped for 150 psi (10 bar) working pressure, with ASME U stamp..

    PLEASE download from "DOWNLOAD" panel on this page, the Revit Content Instruction Guide, to aid in understanding what is in the Revit family and how to select various available options.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única549A
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosNorth America
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-06-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEC010579
  • Nome ETIMWater separator, steam and compressed air
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating, cooling and refrigeration systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC