Publicar produtos
SEP4™ 4-in-1 Magnetic Hydraulic Separators (ANSI flange, 8-14") - NA Market
Caleffi

SEP4™ 4-in-1 Magnetic Hydraulic Separators (ANSI flange, 8-14") - NA Market

Traduzido por Google,
O separador combinado 4 em 1 Caleffi SEP4™ incorpora quatro funções importantes para sistemas hidrônicos: separação hidráulica, separação de ar, separação de sujeira e separação de impurezas ferrosas. A geometria e o design exclusivos do separador fazem com que os circuitos primário e secundário conectados sejam desacoplados hidraulicamente para evitar a ocorrência de conflitos entre as bombas. Um elemento de tela interno facilita a coalescência e a captura de microbolhas para facilitar a remoção automática de alto desempenho, ao mesmo tempo em que causa a captura de partículas de detritos não ferrosos de até 5 mícrons de tamanho. Um poderoso campo magnético induzido por ímãs de neodímio de terras raras facilita a captura de impurezas ferrosas, como óxido de ferro, até o tamanho microscópico, proporcionando assim 2½ vezes o desempenho de remoção de impurezas ferrosas dos separadores de ar e sujeira padrão. O SEP4 economiza nos custos de instalação e manutenção do sistema, pois quatro dispositivos são combinados em um. Além disso, todos os detritos capturados são soprados através da válvula de purga sem a necessidade de desligar o sistema.

FAÇA o download no painel "DOWNLOAD" desta página, o Guia de instruções de conteúdo do Revit, para ajudar a entender o que há na família Revit e como selecionar as diversas opções disponíveis.

Especificação
  • Combination air, dirt, hydraulic and magnetic separator.
    Stainless steel internal coalescing mesh.Three neodymium magnet assemblies.
    Complete with:
    → Automatic air vent (code 501502A)
    → Air vent shut-off valve (code NA39589)
    → Drain valve (code NA59600)

    ANSI 150 flange connections.
    Thermometer pockets (NPT): ½" inlet/outlet flanges, ¾" front center
    Max working pressure: 150 psi
    Vessel temperature range: 32 - 270°F
    Particle separation capacity: to 5 μm (0.2 mil)
    ASME registered. CRN registered thru 12" (consult factory for 14").
    NA prefix indicates ASME-U stamp tagged and registered with the National Board of Boiler and Pressure Vessel Inspectors. Visit bim.caleffi.com to stay updated.

    PLEASE download from "DOWNLOAD" panel on this page, the Revit Content Instruction Guide, to aid in understanding what is in the Revit family and how to select various available options.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única549AM
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosNorth America
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-05-16
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating, cooling and refrigeration systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC