Publicar produtos
Coletor para instalações de aquecimento e arrefecimento
Coletor para instalações de aquecimento e arrefecimento
Coletor para instalações de aquecimento e arrefecimento
Coletor para instalações de aquecimento e arrefecimento
Coletor para instalações de aquecimento e arrefecimento
    Caleffi

    Coletor para instalações de aquecimento e arrefecimento

    Coletor para instalações de aquecimento e arrefecimento. Corpo em aço. Ligações principais de 1 1/4” M. Ligações derivações: 1 1/2” F com porca louca. Pressão máx.: 10 bar. Campo de temperatura: 5÷110°C.
    Especificação
    • Coletor para instalações de aquecimento e arrefecimento. Corpo em aço. Ligações principais de 1 1/4” M. Ligações derivações: 1 1/2” F com porca louca. Pressão máx.: 10 bar. Campo de temperatura: 5÷110°C.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única550
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de produtosComponents for central heating systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-06-29
    • Número de edição3
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC010579
    • Nome ETIMWater separator, steam and compressed air
    • Nome UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Uniclass 2015 CódigoSs_60
    • Uniclass 2015 DescriçãoHeating, cooling and refrigeration systems
    • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-39 21 13 21
    • Título OmniclassManifolds
    • Código CSI UniFormat IID30
    • Título CSI UniFormat IIHVAC