Publicar produtos
DISCALAIR® - Purgador de ar automático de altas prestações. Ligação roscada fêmea
Caleffi

DISCALAIR® - Purgador de ar automático de altas prestações. Ligação roscada fêmea

Purgador de ar automático de altas prestações. Corpo em latão. Ligação roscada fêmea. Pressão máx.: 10 bar. Pressão máx. de descarga: 10 bar. Campo de temperatura: 0÷110°C.
Especificação
  • Purgador de ar automático de altas prestações. Corpo em latão. Ligação roscada fêmea. Pressão máx.: 10 bar. Pressão máx. de descarga: 10 bar. Campo de temperatura: 0÷110°C.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única551004
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEC010260
  • Nome ETIMAir-/dirt separator for CH/cooling system
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoSs_55
  • Uniclass 2015 DescriçãoPiped supply systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC