Publicar produtos
DISCALAIR® High Discharge Automatic Air Vent - NA Market
Caleffi

DISCALAIR® High Discharge Automatic Air Vent - NA Market

Traduzido por Google,

Os respiros automáticos DISCALAIR liberam o ar que se forma nos circuitos hidráulicos dos sistemas de aquecimento e ar condicionado, com pressões de até 150 psi. A capacidade de descarga de ar de ventilação é muito alta, capaz de expelir mais de 4 pés cúbicos padrão por minuto (SCFM). A circulação de água totalmente desaerada ou meios glicol-água permite que o equipamento opere em condições ideais, livre de ruído, corrosão, superaquecimento localizado ou danos mecânicos.

Visite bim.caleffi.com para se manter atualizado.

Especificação
  • Brass body.

    Stainless steel float guide pin and linkage.

    Female threaded connection.

    Max working pressure: 150 psi

    Max discharge pressure: 90 psi

    Max discharge rate: 4.5 SCFM

    Max working temp: 250˚F

Especificações técnicas
  • Ref.ª única551004A
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosNorth America
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-11-05
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Código ETIMEC010260
  • Nome ETIMAir-/dirt separator for CH/cooling system
  • Nome UNSPSCVents
  • Código UNSPSC40101503
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating, cooling and refrigeration systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC