Publicar produtos
DISCAL® Air Separators (Brass) - NA Market
DISCAL® Air Separators (Brass) - NA Market
DISCAL® Air Separators (Brass) - NA Market
DISCAL® Air Separators (Brass) - NA Market
DISCAL® Air Separators (Brass) - NA Market
DISCAL® Air Separators (Brass) - NA Market
DISCAL® Air Separators (Brass) - NA Market
    Caleffi

    DISCAL® Air Separators (Brass) - NA Market

    Traduzido por Google,

    Desaeradores são usados para remover continuamente o ar contido nos circuitos hidráulicos dos sistemas de aquecimento e refrigeração. A capacidade de descarga de ar desses dispositivos é muito alta. Eles são capazes de remover automaticamente todo o ar presente no sistema até o nível de microbolhas. A circulação de água totalmente desaerada permite que os sistemas funcionem em condições ideais, livres de qualquer ruído, corrosão, superaquecimento localizado ou danos mecânicos. Nas versões com rosca está disponível para instalação em tubos horizontais e com encaixe em T ajustável para instalação em tubos horizontais e verticais. Os desaeradores DISCAL® flangeados e com extremidade soldada são fornecidos completos com isolamento de invólucro pré-formado a quente para garantir um isolamento térmico perfeito quando usado em sistemas de água quente e gelada. O isolamento opcional está disponível para o modelo rosqueado com dreno de 3/4” e 2”.

    Visite bim.caleffi.com para se manter atualizado.

    Especificação
    • Air separator. Brass body.

      NPT, sweat and press connections.

      Stainless steel float guide pin and linkage.

      Stainless steel mesh internal element.

      ½" NPT bottom thread.

      Max working pressure: 150 psi

      Working temp range: 32˚ - 250˚F

      Air separation efficiency: up to 100% removal

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única551A-Brass
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de produtosNorth America
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-08-05
    • Número de edição3
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC010260
    • Nome ETIMAir-/dirt separator for CH/cooling system
    • Nome UNSPSCSeparators
    • Código UNSPSC401617
    • Uniclass 2015 CódigoSs_60
    • Uniclass 2015 DescriçãoHeating, cooling and refrigeration systems
    • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-27 55 35
    • Título OmniclassLiquid Separators
    • Código CSI UniFormat IID30
    • Título CSI UniFormat IIHVAC