Publicar produtos
DISCAL® Air Separators, ASME (8 - 12" ANSI Flange) - NA Market
Caleffi

DISCAL® Air Separators, ASME (8 - 12" ANSI Flange) - NA Market

Traduzido por Google,

Desaeradores são usados para remover continuamente o ar contido nos circuitos hidráulicos dos sistemas de aquecimento e refrigeração. A capacidade de descarga de ar desses dispositivos é muito alta. Eles são capazes de remover automaticamente todo o ar presente no sistema até o nível de microbolhas. A circulação de água totalmente desaerada permite que os sistemas funcionem em condições ideais, livres de qualquer ruído, corrosão, superaquecimento localizado ou danos mecânicos. Nas versões com rosca está disponível para instalação em tubos horizontais e com encaixe em T ajustável para instalação em tubos horizontais e verticais. Os desaeradores DISCAL® flangeados e com extremidade soldada são fornecidos completos com isolamento de concha pré-formada a quente para garantir um isolamento térmico perfeito quando usado em sistemas de água quente e gelada. O isolamento opcional está disponível para o modelo rosqueado com dreno de 3/4” e 2”.


Visite bim.caleffi.com para se manter atualizado.

Especificação
  • Air separator.

    Epoxy resin coated steel body.

    Stainless steel float guide pin and linkage.

    Stainless steel mesh internal element.

    ANSI 150 flange connections.

    1" NPT male bottom drain connection.

    ½" NPT male side drain connection.

    Complete with:

    Bottom drain valve (code NA39753)

    Side drain valve (code 538402 FD)

    Max working pressure: 150 psi

    Working temp range: 32˚ - 270˚F

    Air separation efficiency: up to 100% removal

Especificações técnicas
  • Ref.ª única551A-flanged-8-12
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosNorth America
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-05-31
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEC010260
  • Nome ETIMAir-/dirt separator for CH/cooling system
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating, cooling and refrigeration systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 55 35
  • Título OmniclassLiquid Separators
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC