Publicar produtos
Vaso de expansão soldado para instalações de aquecimento
Vaso de expansão soldado para instalações de aquecimento
Vaso de expansão soldado para instalações de aquecimento
    Caleffi

    Vaso de expansão soldado para instalações de aquecimento

    4.5 de 5 estrelas4.5(13 avaliações)
    Vaso de expansão soldado para instalações de aquecimento. Certificado CE. Membrana em diafragma. Pressão máx.: 6 bar. Campo de temperatura sistema: -10÷120 °C. Campo de temperatura membrana: -10÷70 °C. Percentagem máx. de glicol: 50 %. Conforme a norma EN 13831.
    Especificação
    • Os vasos de expansão são dispositivos que têm a função de compensar o aumento de volume da água provocado pela subida da temperatura, quer nas instalações de aquecimento, quer nas de produção de água quente sanitária. Estes dispositivos são também utilizados como autoclaves em instalações de distribuição hidrossanitária.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única556
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de produtosComponents for central heating systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-10-03
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC010958
    • Nome ETIMMembrane pressure expansion vessel
    • Nome UNSPSCExpansion valves
    • Código UNSPSC40141612
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_50_20_28
    • Uniclass 2015 DescriçãoExpansion vessels
    • Código CSI MasterFormat 201443 42 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Pressurized Tanks and Vessels
    • Número OmniClass23-33 49 21
    • Título OmniclassDuctwork Expansion Vessels
    • Código CSI UniFormat IID30
    • Título CSI UniFormat IIHVAC