Publicar produtos
AutoFill™ Combo Dual Check Backflow Preventer 573 - NA Market
AutoFill™ Combo Dual Check Backflow Preventer 573 - NA Market
    Caleffi

    AutoFill™ Combo Dual Check Backflow Preventer 573 - NA Market

    Traduzido por Google,

    A válvula de enchimento automática é um dispositivo composto por uma válvula redutora de pressão com sede compensadora, indicador visual de ajuste de pressão do sistema, filtro de entrada, peças internas anti-calcário, válvula de fechamento (botão redondo na parte inferior) e válvula de retenção. É instalado na tubulação de entrada de água em sistemas de aquecimento selados, e sua principal função é manter a pressão do sistema em um valor definido, enchendo automaticamente com água conforme necessário. A válvula é pré-ajustável, o que significa que pode ser ajustada para o valor de pressão desejado antes da fase de carregamento do sistema. Após a instalação, durante a fase de enchimento ou enchimento, a alimentação de água será interrompida quando a pressão definida for atingida. Esta válvula enche 50% mais rápido do que outras válvulas. Não há alavancas para virar ou válvula para fechar. Pré-montado com o preventor de refluxo da série 573, o AutoFill™ Combo possui um respiro atmosférico, projetado para proteger os sistemas de água potável do fluxo de retorno, causado por refluxo ou contrapressão, de fluidos contaminados. A série 573 foi especificamente certificada pelas normas CSA B64.3 e ASSE 1012.

    Visite bim.caleffi.com para se manter atualizado.

    Especificação
    • Pre-adjustable automatic filling valve with backflow preventer. Brass body. Max inlet pressure: 175 psi Max working temp: 150 degrees F Setting pressure range: 3 - 60 psi Preset outlet pressure: 15 psi.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5730XXA
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de produtosNorth America
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-25
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC011325
    • Nome ETIMCH refill installation
    • Nome UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBackflow prevention devices
    • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-27 31 11
    • Título OmniclassBackflow Preventors
    • Código CSI UniFormat IID30
    • Título CSI UniFormat IIHVAC