Publicar produtos
FlowShield™ DuC-AV Dual Check Backflow Preventer - NA Market
Caleffi

FlowShield™ DuC-AV Dual Check Backflow Preventer - NA Market

Traduzido por Google,

A válvula de enchimento automática é um dispositivo composto por uma válvula redutora de pressão com sede compensadora, indicador visual de ajuste de pressão do sistema, filtro de entrada, peças internas anti-calcário, válvula de fechamento (botão redondo na parte inferior) e válvula de retenção. É instalado na tubulação de entrada de água em sistemas de aquecimento selados, e sua principal função é manter a pressão do sistema em um valor definido, enchendo automaticamente com água conforme necessário. A válvula é pré-ajustável, o que significa que pode ser ajustada para o valor de pressão desejado antes da fase de carregamento do sistema. Após a instalação, durante a fase de enchimento ou enchimento, a alimentação de água será interrompida quando a pressão definida for atingida. Esta válvula enche 50% mais rápido do que outras válvulas. Não há alavancas para virar ou válvula para fechar. Pré-montado com o preventor de refluxo da série 573, o AutoFill™ Combo possui um respiro atmosférico, projetado para proteger os sistemas de água potável do fluxo de retorno, causado por refluxo ou contrapressão, de fluidos contaminados. A série 573 foi especificamente certificada pelas normas CSA B64.3 e ASSE 1012.

Visite bim.caleffi.com para se manter atualizado.

Especificação
  • Pre-adjustable automatic filling valve with backflow preventer.

    Brass body.

    Max inlet pressure: 175 psi

    Max working temp: 150˚F

    Setting pressure range: 3 - 60 psi

    Preset outlet pressure: 15 psi

Especificações técnicas
  • Ref.ª única573A
  • Familia de productoPLUMBING
  • Grupo de produtosNorth America
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-25
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Código ETIMEC011325
  • Nome ETIMCH refill installation
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_05
  • Uniclass 2015 DescriçãoBackflow prevention devices
  • Código CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Número OmniClass23-27 31 11
  • Título OmniclassBackflow Preventors
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING