Publicar produtos
Desconector de zona de pressão reduzida controlável 1/2". Tipo BA.
Desconector de zona de pressão reduzida controlável 1/2". Tipo BA.
Desconector de zona de pressão reduzida controlável 1/2". Tipo BA.
Desconector de zona de pressão reduzida controlável 1/2". Tipo BA.
    Caleffi

    Desconector de zona de pressão reduzida controlável 1/2". Tipo BA.

    Desconector de zona de pressão reduzida controlável. Tipo BA. Corpo em liga "Low lead" antidezincificação. PN 10. Ligações macho com casquilho. Temperatura máx.: 65°C. Pressão diferencial de intervenção: 14 kPa. Certificado segundo a norma EN 12729. É indispensável instalar a montante o filtro série 577.
    Especificação
    • O desconector é um dispositivo de proteção hídrica, que impede o retorno de águas poluídas na rede pública. Este retorno de água pode ocorrer no seguimento de variações de pressão na rede de distribuição, que criam inversão de fluxo. O desconector, instalado entre a rede pública e a de utilização nas instalações de distribuição hídrica, cria uma zona de separação de segurança que evita o contacto entre as águas contidas nas duas redes.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única574
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de produtosComponents for central heating systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-10
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC011325
    • Nome ETIMCH refill installation
    • Nome UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Uniclass 2015 CódigoSs_60
    • Uniclass 2015 DescriçãoHeating, cooling and refrigeration systems
    • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniclassValves
    • Código CSI UniFormat IID30
    • Título CSI UniFormat IIHVAC