Publicar produtos
Testable Reduced Pressure Zone Backflow Peventer 1/2 INCH - NA Market

Testable Reduced Pressure Zone Backflow Peventer 1/2 INCH - NA Market

Traduzido por Google,
Prevenção de refluxo de zona de pressão reduzida testável. Corpo em latão de baixo chumbo DZR. Pressão máxima de trabalho: 150 psi Temperatura máxima de trabalho: 150°F Conformidade com os seguintes códigos: IPC, IRC e UPC para uso de acordo com os códigos de encanamento dos EUA e Canadá Conformidade com os seguintes padrões: ASSE 1013 - Requisitos de desempenho para o princípio de pressão reduzida Prevenção de refluxo CSA B64.6 - Princípio de pressão reduzida (RP) Prevenção de refluxo NSF/ANSI 372 - Componentes do sistema de água potável - Redução do teor de chumbo de chumbo na lei de água potável - Código de Saúde e Segurança da Califórnia 116875 S.3874 - Redução de chumbo na bebida Lei da Água Lei de Vermont 193 - A Liderança em Suprimentos de Encanamento Lei Lei Sem Chumbo de Maryland HB.372 Visite bim.caleffi.com para se manter atualizado.
Especificação
  • The backflow preventer can be used in all plumbing systems where there is danger of the potable water supply system being contaminated. It prevents an accidental reduction in the pressure in the distribution system from causing backflow from contaminated water in user installations. The 574 series RPZ backflow preventer is ICC-ES certified to ASSE 1013 and CSA B64.4. It complies with codes IPC, IRC, NPC and UPC for use in accordance with the US and Canadian plumbing codes, and standard NSF/ANSI 372, low lead. Also available in combination with AutoFill™ pre-adjustable automatic filling valves, 1/2" and 3/4" sizes.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5740X4A
  • Familia de productoPLUMBING
  • Grupo de produtosNorth America
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_05
  • Uniclass 2015 DescriçãoBackflow prevention devices
  • Código CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Número OmniClass23-27 31 11
  • Título OmniclassBackflow Preventors
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States