Publicar produtos
Grupo de enchimento e desmineralização
Caleffi

Grupo de enchimento e desmineralização

Grupo de enchimento e desmineralização. Com isolamento. Campo de regulação do grupo de enchimento: 0,2÷4 bar. Temperatura máx.: 40°C. Pressão máx.: 10 bar. Com célula de contagem da condutibilidade. Desconector conforme a norma EN 12729.
Especificação
  • Grupo de enchimento e desmineralização. Com isolamento. Campo de regulação do grupo de enchimento: 0,2÷4 bar. Temperatura máx.: 40°C. Pressão máx.: 10 bar. Com célula de contagem da condutibilidade. Desconector conforme a norma EN 12729.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5741
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-03-01
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoCo_55_15_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater treatment complexes
  • Código CSI MasterFormat 201446 63 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Demineralization Equipment
  • Número OmniClass23-39 41 13
  • Título OmniclassDemineralization Equipment
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC