Publicar produtos
Testable Reduced Pressure Zone Backflow Preventer - NA Market
Testable Reduced Pressure Zone Backflow Preventer - NA Market
Testable Reduced Pressure Zone Backflow Preventer - NA Market

    Testable Reduced Pressure Zone Backflow Preventer - NA Market

    Traduzido por Google,

    O preventor de refluxo pode ser usado em todos os sistemas de encanamento onde há perigo de contaminação do sistema de abastecimento de água potável. Evita que uma redução acidental da pressão no sistema de distribuição cause refluxo de água contaminada nas instalações dos usuários.

    O preventor de refluxo RPZ série 574 é certificado pela ICC-ES para ASSE 1013, CSA B64.4, AWWA C511, NSF/ANSI/CAN 61 Drinking Water System Components-Health Effects e NSF/ANSI/CAN 372 low lead law. Atende aos códigos IPC, IRC, NPC e UPC para uso de acordo com os códigos de encanamento dos EUA e Canadá. O 574 vem completo com entreferro de descarga, todas as portas de teste estão na parte superior para fácil acesso, apesar de como a válvula está montada, as conexões do corpo da união tornam o serviço e o reparo simples e rápidos, e uma simples lista curta de peças é tudo o que é necessário para fazer uma reconstrução.

    Também disponível em combinação com válvulas de enchimento automáticas pré-ajustáveis AutoFill™, tamanhos 1/2", 3/4" e 1".

    Visite bim.caleffi.com para se manter atualizado.
    Especificação
    • Testable reduced pressure zone backflow preventer. ASSE 1013, CSA B4.4, AWWA C511, NSF/ANSI/CAN 61, and NSF/ANSI/CAN 372 certified by ICC-ES. Threaded NPT female or press connections from ½ inch to 2 inch. DZR low-lead brass body (EN 1982 CB752S) and access cover (EN 12165 CW724R) ( less than 0.25 percent lead content), meets requirements of IPC, IRC, UPC, NPC and NSF/ANSI/CAN 372-2011 certified by ICC-ES. PSU-POM check valves, stainless steel springs, stainless steel access cover bolts and peroxide-cured EPDM diaphragm and seals. Maximum working pressure 150 psi (10 bar). Maximum working temperature 150 degrees F (65 degrees C). Provided with inlet and outlet isolation ball valves, bronze body, 304 stainless steel ball, steel handle and nut, PTFE seat ring and packing gland, brass gland nut and low-lead brass stem. Complete with upstream, intermediate and downstream pressure zone top-mounted test ports and PVC discharge air gap assembly with collar fitting to discharge pipe (separately sourced).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única574A
    • Familia de productoPLUMBING
    • Grupo de produtosBACKFLOW PREVENTER
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBackflow prevention devices
    • Código CSI MasterFormat 201422 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing
    • Número OmniClass23-27 31 11
    • Título OmniclassBackflow Preventors
    • Código CSI UniFormat IID20
    • Título CSI UniFormat IIPLUMBING

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States