Publicar produtos
XF Xtra filtration magnetic dirt separator - NA Market
Caleffi

XF Xtra filtration magnetic dirt separator - NA Market

Traduzido por Google,

O separador magnético de sujidade Caleffi XF “Xtra Filtration” protege

componentes dentro de sistemas hidrônicos, garantindo um fluido hidrônico

livre de impurezas, maximizando a eficiência da transferência de calor. Este compacto

O dispositivo integra três métodos distintos de separação: meios de colisão

para grandes detritos não magnéticos, um ímã central para captura

material ferroso e um filtro de malha de 160 μm para reter as partículas finas restantes

impurezas de partículas. A separação eficiente começa na passagem inicial,

removendo efetivamente uma quantidade substancial de detritos durante o sistema

comece.

Projetado para aplicações como bombas de calor e caldeiras, onde

componentes críticos como trocadores de calor são sensíveis a detritos e

impurezas magnéticas. A tampa superior do XF gira para controlar uma escova interna que limpa as finas

filtro de malha, desalojando os detritos e direcionando-os para a válvula de purga.

A remoção do ímã central facilita a liberação do material ferroso.

Consulte o Guia de Instruções de Conteúdo do Revit em pdf em www.calefii.com para o filtro XF da série código 577.

Especificação
  • 577 series Caleffi XF

    Xtra filtration magnetic dirt separator. NPT male threaded union connection size 1”, NPT female union connection sizes 1-1/4” and 1-1/2”, Press and Sweat union connection sizes 1”, 1-1/4” and 1-1/2”. Composite body PA66G30. Upper cap and purge screw brass EN 12164 CW617N. PA66 filter. Peroxide-cured EPDM hydraulic seals and Posi-Stop union embedded o-ring seal. Locking nut for tee fitting in PPSG40. Tee fitting brass EN 1982 CB 753S. Complete with internal PA66 brushes. Neodymium rare-earth magnets (3), 3 x 0.475 T magnetic induction. Purge valve with hose connection. Suitable fluids: water and glycol solutions; maximum percentage of glycol 30%. Maximum working pressure 45 psi (3 bar). Operating temperature range 32 to 195 °F (0–90 °C). Filter mesh size 160 μm. Device internal volume 18 fluid ounces (0.53 liter) for size 1” and 21.3 fluid ounces (0.63 liter) for sizes 1-1/4” and 1-1/2”. Rated flow: Cv 12 for size 1”; Cv 27 for sizes 1-1/4” and 1-1/2”. Cv with 50% bypass. Provide with optional inlet and outlet isolation ball valves, code 290031, for size 1”, NA108 series with threaded nipples for sizes 1-1/4” and 1-1/2”, separately sourced, field installed.

    See Revit Content Instruction Guide pdf at www.calefii.com for code 577 series XF filter.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única577A
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-08-06
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado