Publicar produtos
DIRTMAGCLEAN® - Filtro separador de sujidade rotativo magnético, com autolimpeza
DIRTMAGCLEAN® - Filtro separador de sujidade rotativo magnético, com autolimpeza
    Caleffi

    DIRTMAGCLEAN® - Filtro separador de sujidade rotativo magnético, com autolimpeza

    Filtro separador de sujidade rotativo magnético, com autolimpeza. Corpo e pés de suporte em aço inoxidável AISI 304. Ligações: - na entrada 2” M com porca louca, - na saída 2” F, - descarga 1” M com porca louca, - fluxagem 1” F. Pressão máx.: 10 bar. Campo de temperatura: 0÷85°C. Alimentação: 230 V. Capacidade de separação de partículas: até a 2 μm. Predisposto para introdução de aditivos químicos. Predisposto para gestão MODBUS-RTU.
    Especificação
    • Filtro separador de sujidade rotativo magnético, com autolimpeza. Corpo e pés de suporte em aço inoxidável AISI 304. Ligações: - na entrada 2” M com porca louca, - na saída 2” F, - descarga 1” M com porca louca, - fluxagem 1” F. Pressão máx.: 10 bar. Campo de temperatura: 0÷85°C. Alimentação: 230 V. Capacidade de separação de partículas: até a 2 μm. Predisposto para introdução de aditivos químicos. Predisposto para gestão MODBUS-RTU.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5790
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de produtosComponents for central heating systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-02-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1128
    • Largura (mm)758
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioPolyester
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)49
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC010260
    • Nome ETIMAir-/dirt separator for CH/cooling system