Publicar produtos
ICECAL® - Torneira de esfera para jardim, com dispositivo de segurança antigelo

ICECAL® - Torneira de esfera para jardim, com dispositivo de segurança antigelo

4.5 de 5 estrelas4.5(11 avaliações)
Torneira de esfera para jardim, com dispositivo de segurança antigelo. Corpo em latão. Cromado. Com manípulo e porca de fixação em aço inoxidável. Ligação a tubo de borracha para Ø 15 mm. Pressão máx.: 10 bar. Campo de temperatura ambiente: -30÷90°C. Temperatura de abertura: 3°C. Temperatura de fecho: 4°C.
Especificação
  • Torneira de esfera para jardim, com dispositivo de segurança antigelo. Corpo em latão. Cromado. Com manípulo e porca de fixação em aço inoxidável. Ligação a tubo de borracha para Ø 15 mm. Pressão máx.: 10 bar. Campo de temperatura ambiente: -30÷90°C. Temperatura de abertura: 3°C. Temperatura de fecho: 4°C.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única603450
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosOther
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-05-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_33
  • Uniclass 2015 DescriçãoGarden taps
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Título CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves

Disponibilidade da região

Europa