Publicar produtos
Fluxóstato para tubagem de 1" a 8"
Caleffi

Fluxóstato para tubagem de 1" a 8"

4.9 de 5 estrelas4.9(22 avaliações)
Fluxóstato para tubagem de 1” a 8”. 250 V (ac) - 15 (5) A. Pressão máx.: 10 bar. Campo de temperatura: -30÷120°C. Grau de protecção: IP 54.
Especificação
  • Fluxóstato para tubagem de 1” a 8”. 250 V (ac) - 15 (5) A. Pressão máx.: 10 bar. Campo de temperatura: -30÷120°C. Grau de protecção: IP 54.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única626
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosComponents for central heating systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-12-14
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEC011194
  • Nome ETIMFlow switch, liquid
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating, cooling and refrigeration systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC