Publicar produtos
Uni-Switch™ Universal Flow Switch - NA Market
Caleffi

Uni-Switch™ Universal Flow Switch - NA Market

Traduzido por Google,
Para sistemas de aquecimento e ar condicionado. Adequado para tamanho de tubo de 1" a 8". Pressão de trabalho: 150 psi Faixa de temperatura de trabalho: -20˚ - 250˚F Vazão mínima: 5,7 gpm Classificação dos contatos do interruptor: 15 A Visite bim.caleffi.com para se manter atualizado.
Especificação
  • The flow switch detects whether there is any flow in the piping and opens or closes an electrical contact. It is normally used in heating, air-conditioning, refrigeration, water treatment, additive pumping and process systems in general. By means of the flow switch it is possible: to control devices such as pumps, burners, compressors, refrigerators, motorized valves; to turn on indicator and alarm devices and regulate equipments for dosing water additives. In heating systems, especially, the flow switch has the objective of switching the burner off in case of a lack of medium circulation within the water heater circuit. A lack of circulation would otherwise impair the operation of the temperature-sensitive safety and protection devices.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única626A
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosNorth America
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-11-05
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioPolicarbonato
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Classificação IFCDispositivo de comutação
  • Código ETIMEC011194
  • Nome ETIMFlow switch, liquid
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating, cooling and refrigeration systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-35 37 23
  • Título OmniclassFlow Switches
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC