Publicar produtos
Válvula de esfera de três vias, motorizada, furação em L
Caleffi

Válvula de esfera de três vias, motorizada, furação em L

4.6 de 5 estrelas4.6(8 avaliações)
Válvula de esfera de três vias, motorizada. Com microinterruptor auxiliar. Alimentação: 230 V (ac) ou 24 V (ac). Pressão máx.: 16 bar. Δp máx.: 10 bar. Campo de temperatura fluido: -10÷110°C. Campo de temperatura ambiente: -10÷55°C. Consumo: 6 VA. Corrente nos contactos auxiliares: 6 (2) A - 230 V (ac). Grau de proteção: IP 65.
Especificação
  • As válvulas de esfera motorizadas permitem quer a interceção, quer o desvio automático do fluido termovetor distribuído pelas instalações de climatização ou de distribuição hídrica. A sua utilização está particularmente indicada nas instalações hidrotérmicas, graças às seguintes especificidades: - possibilidade de serem instaladas viradas ao contrário; - possibilidade de serem manobradas na abertura e no fecho, graças à alavanca de comando manual presente no servocomando; - ausência de estrangulamento; - tempo de manobra reduzido (abertura - fecho da válvula); - capacidade de funcionamento com pressões diferenciais elevadas; - baixas perdas de carga; - acoplamento a qualquer tipo de comando de 3 contactos; - nas versões de três vias, possibilidade de utilização em desvio ou em mistura.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única638-Three_way
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosComponents for central heating systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-04-24
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEC011408
  • Nome ETIMElectrically controlled two-way control valve
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating, cooling and refrigeration systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC