Publicar produtos
638 series Motorized Ball Valve - NA Market
638 series Motorized Ball Valve - NA Market
    Caleffi

    638 series Motorized Ball Valve - NA Market

    Traduzido por Google,

    As válvulas de esfera motorizadas de 2 vias de alto fluxo da série 638 são perfeitas para fechamento e isolamento em aplicações de aquecimento ou resfriamento hidrônico. Vedação estanque, fechamento de alta pressão diferencial e coeficientes de fluxo Cv significativos tornam a série 638 ideal para aplicação em sistemas hidrônicos e geotérmicos de larga escala. O corpo da válvula tem conexões de união Posi-Stop™ duplas para eficiência de instalação e serviço. O atuador de falha no local de controle flutuante de 3 fios inclui contatos auxiliares, um recurso de substituição manual integral conveniente e um indicador de posição amigável ao usuário.


    Consulte o Guia de Instruções de Conteúdo do Revit em pdf em www.calefii.com para obter informações sobre a válvula de esfera motorizada série código 638.

    Especificação
    • 638 series
      Two-way motorized ball valve for hydronic and geothermal systems. NPT female, sweat and press union connection sizes 3/4” to 2”. Full port type ball valve. Brass body. Chrome plated brass ball. Control stem seal with double peroxide-cured EPDM o-ring seal. PTFE ball seal with peroxide-cured EPDM o-ring seal for compensation of mechanical slack. Peroxide-cured EPDM o-ring
      Posi-Stop™ union seals. Water and 50% max. glycol solutions. Maximum working pressure 230 psi (16 bar). Maximum differential pressure 150 psi (10 bar) (from 3/4” to 1 1/4”), 75 psi (5 bar ) (from 1 1/2”-2”). Actuator power 24 V AC, 6 VA; with auxiliary microswitch, auxiliary microswitch contact rating 6 A at 24 VAC; dynamic torque 133 lb-in (15 N·m.) Stroke time 50 seconds (90° rotation). Protection class NEMA 4 (IP 65). Electric supply cable length 32 inches (0.8 m). Ambient conditions for valve with actuator: medium working temperature range 14 degrees F to 230 degrees F (-10 degrees C to 110 degrees C); ambient temperature: operation 14 degrees F to 230 degrees F (-10 degrees C to 110 degrees C)


      See Revit Content Instruction Guide pdf at www.calefii.com for code 638 series motorized ball valve.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única638A
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-08-06
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado