Publicar produtos
Z-ONE™.Válvula de zona motorizada de duas vias.Com micro-interruptor auxiliar
Caleffi

Z-ONE™.Válvula de zona motorizada de duas vias.Com micro-interruptor auxiliar

4.8 de 5 estrelas4.8(10 avaliações)
Válvula de zona motorizada de duas vias. Normalmente fechada. Com micro-interruptor auxiliar. Alimentação: 230 V (ac). Consumo: 6,5 W; 7 VA. Corrente contactos auxiliares: 0,8 A (230 V). Tempo de abertura: 70÷75 s. Tempo de fecho: 5÷7 s. Grau de proteção: IP 20. Temperatura máx. ambiente: 40°C. Pressão máx.: 16 bar. Campo de temperatura: 0÷90°C. Comprimento cabo de alimentação: 95 cm.
Especificação
  • As válvulas de zona permitem a intercepção automática dos circuitos hidráulicos nas instalações de climatização. As válvulas de zona da série 642 (2 vias) e 643 (3 vias) são fornecidas com obturador com retorno de mola e com servocomando com motor síncrono e micro-interruptor auxiliar. Estas soluções tornam-nas extremamente versáteis permitindo a sua utilização em instalações de aquecimento e de arrefecimento. O servocomando possui um sistema específico de encaixe rápido ao corpo da válvula, para tornar mais simples a sua eventual remoção
Especificações técnicas
  • Ref.ª única642
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosComponents for central heating systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-04-24
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEC011408
  • Nome ETIMElectrically controlled two-way control valve
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating, cooling and refrigeration systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC